구성 요소 참조
개별화된 음료 제공
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 음식 및 음료
Task & Solution
- 대량 제품의 개별화: 음료 산업에서도 개인 맞춤형 제품 제공
- 다양한 병 유형(0.33리터~0.75리터): 유연한 그리핑 솔루션 필요
- 서보 드라이브와 특수 그리퍼 죠를 갖춘 GEH6000 시리즈 전기 그리퍼 기반 특수 그리퍼로 병목과 병뚜껑을 안전하게 고정
- 뛰어난 안전 및 위생 기능: 물이 튀지 않도록 밀폐된 설계, 식품 안전 소재, 세척제에 대한 높은 내성
- 로봇 컨트롤러에 통합된 그리퍼 제어 인터페이스(HMI)를 개발하여 로봇당 여러 그리퍼로 원활한 통신 및 확장 가능
내장 표준 구성 요소